- Prodotti
- Tecnica di collegamento
- Cavi di collegamento con fili liberi
- Cavi di collegamento con connettore femmina
- E80022
Cavo di collegamento con connettore femmina
E80022
ADOAH080MSS0002K08
Cavo di collegamento con connettore femmina
E80022
ADOAH080MSS0002K08
- Collegamento a 8 poli
- Buona compatibilità elettromagnetica grazie al cavo schermato
- Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
- Affidabile trasmissione dei segnali del sensore
- Ampio campo della temperatura di esercizio
Nei connettori femmina a 8 poli i colori dei fili non sono standardizzati. Tener sempre conto del cablaggio del sensore e dei connettori femmina (vedere scheda tecnica).
Applicazione
Particolarità | cavo schermato |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Classe di isolamento | III |
Capacità di corrente totale [A] | 2 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Dati meccanici
Peso [g] | 148,5 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 28 x 15 x 38 |
Materiali | TPU |
Materiale corpo | TPU |
Materiale dado | ottone, nichelato |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Cavo: 2 m, PUR, nero, schermato; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm ) |
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento | Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato; Coppia di serraggio: 1...1,5 Nm; Cavo di collegamento schermato: schermo collegato |
---|