divisore d’impulsi
E80102
PULSE DIVIDER/1-255:1
divisore d’impulsi
E80102
PULSE DIVIDER/1-255:1
- Risparmio sui costi grazie al rapido pre-processamento del segnale
- Fattore di divisione impostabile
- Ampio campo di tensione
- Conversione affidabile dei segnali da TTL a HTL
- Montaggio semplice e rapido grazie a scatole per guida DIN
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC |
---|
Test / Certificazioni
MTTF [anni] | 388 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 166 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 98 x 71 x 59 |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|