alimentazione connettore
E80120
Power Supply 24VDC/1.0A/EU
alimentazione connettore
E80120
Power Supply 24VDC/1.0A/EU
- Zuverlässige Versorgung von Sensoren mit 24 V DC Betriebsspannung
- Besonders platzsparende Bauform
- Einfacher Anschluss durch bewährte M12-Steckverbindung
Dati elettrici
Frequenza AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Campo di tensione d'ingresso AC [V] | 90...264 |
Tensione di uscita DC [V] | 24 |
Classe di isolamento | II |
Max. ondulazione residua [mV] | 200 |
Efficienza energetica (tensione nominale 230 V AC / 50 Hz) [%] | 82,22 |
Corrente di ingresso (tensione nominale 230 V AC / 50 Hz) [A] | 0,8 |
Uscite
Corrente di uscita totale [A] | 1 |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | 0...40 |
---|---|
Grado di protezione | IP 40; (Connettore M12: IP 69K) |
Test / Certificazioni
EMC |
|
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 203,5 |
---|---|
Materiali | Corpo: plastica nero; |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Cavo: 2 m; 2 x 0,5 mm² | |
Connettore: 1 x M12; codifica: A |