TAG RFID
E80320
ID-TAG/ISO CARD/01
TAG RFID
E80320
ID-TAG/ISO CARD/01
- Transponder RFID 125 kHz - Q5
- Codifica affidabile di portapezzi
- Ideale per l'installazione con supporti in plastica
Applicazione
Applicazione | Codifica di attrezzi portanti in sistemi di trasporto guidati |
---|---|
Temperatura di esercizio (attivo) [°C] | -35...50 |
Temperatura di picco (passivo) [°C] | 50 |
Dati elettrici
Frequenza operativa [MHz] | 0,125 |
---|---|
Capacità di memoria [bit] | 224 |
Max. cicli di lettura | illimitato |
Max. cicli di scrittura | 100000 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -35...50 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -35...50 |
Grado di protezione | IP 67 |
Test / Certificazioni
MTTF [anni] | 2854 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 6,9 |
---|---|
Corpo | ISO card |
Dimensioni [mm] | 54 x 86 x 1 |
Materiali | PVC bianco |
Osservazioni
Osservazioni |
|
||
---|---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Altri dati
distanza di scrittura/lettura (mm)
posizione TAG | lettura | scrittura | ||
DTA100 | lato superiore | 18...60 | 18...60 | |
DTA101 | lato superiore | 18...60 | – | |
DTA200 | lato frontale | 60 | 60 | |
DTA201 | lato frontale | 60 | – | |
DTA300 | lato frontale | 90 | 90 | |
DTA301 | lato frontale | 90 | – |
Tutti i valori sono validi per processi statici di lettura/scrittura. | |
I dati senza nota si riferiscono a TAG montati in un ambiente non metallico. |