TAG RFID
E80347
ID-TAG/M5x16,5/06
TAG RFID
E80347
ID-TAG/M5x16,5/06
- Transponder RFID 13,56 MHz - ISO15693
- Codifica affidabile di portapezzi e prodotti
- Ideale per l'installazione con supporti in plastica
Applicazione
Applicazione | Codifica di attrezzi portanti in sistemi di trasporto guidati |
---|---|
Temperatura di esercizio (attivo) [°C] | -25...85 |
Temperatura di picco (passivo) [°C] | 90 |
Dati elettrici
Frequenza operativa [MHz] | 13,56 |
---|---|
Capacità di memoria [bit] | 896 |
Tipo di memoria | EEPROM |
Tipo di chip | Vigo |
Numero dei blocchi | 28 |
Dimensione blocchi [Byte] | 4 |
Unique Identification Number (UID) [Byte] | 8 |
Standard RFID | ISO 15693 |
Max. cicli di lettura | illimitato |
Max. cicli di scrittura | 100000 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...90 |
Grado di protezione | IP 67 |
Test / Certificazioni
Resistenza agli urti |
|
||
---|---|---|---|
Resistenza alle vibrazioni |
|
||
Certificazione apparecchiature radio | ISO 15693 |
Dati meccanici
Peso [g] | 5,3 |
---|---|
Corpo | Tipo filettato |
Tipo di montaggio | montaggio su materiale non metallico; (avvitare ; Incollaggio su superficie) |
Dimensioni [mm] | M5 / L = 16,5 |
Definizione filettatura | M5 |
Materiali | PA nero |
Osservazioni
Quantità | 10 pezzo |
---|
Altri dati
distanza di lettura in caso di installazione su non metallo (mm)
ANT410 / DTI410 | - |
ANT411 / DTI411 | 5 |
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 | - |
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 | 10 |
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 | 5 |
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 | 15 |
ANT513 / DTI513 / DTC510 | 25 |
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 | 5 |
ANT600 / DTI600 | 15 |