TAG RFID
E80353
ID-TAG/R30X10/04
TAG RFID
E80353
ID-TAG/R30X10/04
- Transponder RFID UHF - EPCglobal / ISO18000
- Codifica affidabile dei prodotti
- Ideale per applicazione su metallo
Applicazione
Temperatura di esercizio (attivo) [°C] | -25...85 |
---|---|
Temperatura di picco (passivo) [°C] | 100 |
Dati elettrici
Frequenza operativa [MHz] | 865...870 |
---|---|
Capacità di memoria [bit] | 128 |
Max. cicli di lettura | illimitato |
Max. cicli di scrittura | 100000 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...100 |
Dati meccanici
Peso [g] | 8,75 |
---|---|
Dimensioni [mm] | Ø 30 / L = 10 |
Materiali | PU nero |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Altri dati
distanza di lettura (m)
DTE80x | 0,5 |
DTE90x | - |
ANT860 / ANT960 | - |
ANT820 / ANT920 | - |