TAG RFID
E80385
ID-TAG/D4X22/03 - 2528 bit
TAG RFID
E80385
ID-TAG/D4X22/03 - 2528 bit
- Transponder RFID 13,56 MHz - ISO15693
- Codifica affidabile di portapezzi e prodotti
- Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
Applicazione
Applicazione | Codifica di attrezzi portanti in sistemi di trasporto guidati |
---|---|
Temperatura di esercizio (attivo) [°C] | -20...85 |
Temperatura di picco (passivo) [°C] | 90 |
Dati elettrici
Frequenza operativa [MHz] | 13,56 |
---|---|
Capacità di memoria [bit] | 896 |
Tipo di memoria | EEPROM |
Tipo di chip | ICODE SLIX |
Numero dei blocchi | 28 |
Dimensione blocchi [Byte] | 4 |
Unique Identification Number (UID) [Byte] | 8 |
Standard RFID | ISO 15693 |
Max. cicli di lettura | illimitato |
Max. cicli di scrittura | 100000 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -20...85 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...90 |
Grado di protezione | IP 68 |
Test / Certificazioni
Resistenza agli urti |
|
||
---|---|---|---|
Resistenza alle vibrazioni |
|
||
Certificazione apparecchiature radio | ISO 15693 |
Dati meccanici
Peso [g] | 1,85 |
---|---|
Tipo di montaggio | montaggio su materiale non metallico; (Incollaggio su superficie) |
Dimensioni [mm] | Ø 4 / L = 22 |
Materiali | vetro |
Osservazioni
Quantità | 10 pezzo |
---|
Altri dati
distanza di lettura in caso di installazione su non metallo (mm)
ANT410 / DTI410 | 5 |
ANT411 / DTI411 | 10 |
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 | 5 |
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 | 20 |
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 | 15 |
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 | 30 |
ANT513 / DTI513 / DTC510 | 40 |
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 | 10 |
ANT600 / DTI600 | - |