• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Elaborazione di immagini / Identificazione
  3. RFID
  4. TAG
  5. E80388

TAG RFID

E80388

ID-TAG/12X2.3/06

TAG RFID

E80388

ID-TAG/12X2.3/06

  • Transponder RFID 13,56 MHz - ISO15693
  • Codifica affidabile di portapezzi e prodotti
  • Transponder piccoli e compatti per il montaggio su metallo e non metallo
  • ce
  • ukca
Applicazione
Temperatura di esercizio (attivo) [°C] -40...90
Temperatura di picco (passivo) [°C] 90
Dati elettrici
Frequenza operativa [MHz] 13,56
Capacità di memoria [bit] 896
Tipo di memoria EEPROM
Tipo di chip Vigo
Numero dei blocchi 32
Dimensione blocchi [Byte] 4
Unique Identification Number (UID) [Byte] 8
Standard RFID ISO 15693
Max. cicli di lettura illimitato
Max. cicli di scrittura 100000
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -40...90
Temperatura di immagazzinamento [°C] -40...90
Grado di protezione IP 68
Test / Certificazioni
Resistenza agli urti
DIN IEC 68-2-27 40 g 18 ms
Resistenza alle vibrazioni
DIN IEC 68-2-6 10 g 10...2000 Hz
Certificazione apparecchiature radio ISO 15693
Dati meccanici
Peso [g] 5,5
Tipo di montaggio montaggio su metallo e non metallo; (Incollaggio su superficie ; in caso di installazione su metallo, montare il lato grigio sulla superficie)
Dimensioni [mm] Ø 12,3 / L = 2,1
Materiali PPS nero; resina epossidica resinato
Osservazioni
Quantità 10 pezzo
Altri dati
distanza di lettura in caso di installazione su non metallo (mm)
ANT410 / DTI410 10
ANT411 / DTI411 5
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 15
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 10
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 15
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 15
ANT513 / DTI513 / DTC510 5
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 5
ANT600 / DTI600 -
distanza di lettura in caso di installazione su metallo (mm)
ANT410 / DTI410 5
ANT411 / DTI411 5
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 5
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 10
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 10
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 15
ANT513 / DTI513 / DTC510 10
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 -
ANT600 / DTI600 -