• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Elaborazione di immagini / Identificazione
  3. RFID
  4. TAG
  5. E80407

TAG RFID

E80407

ID-TAG/86X54/06

TAG RFID

E80407

ID-TAG/86X54/06

  • ce
  • ukca
Applicazione
Temperatura di esercizio (attivo) [°C] -30...50
Dati elettrici
Frequenza operativa [MHz] 13,56
Capacità di memoria [bit] 896
Tipo di memoria EEPROM
Tipo di chip ICODE SLIX
Numero dei blocchi 28
Dimensione blocchi [Byte] 4
Unique Identification Number (UID) [Byte] 8
Standard RFID ISO 15693
Max. cicli di lettura illimitato
Max. cicli di scrittura 100000
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -30...50
Grado di protezione IP 67
Test / Certificazioni
Resistenza agli urti
DIN IEC 68-2-27 40 g 18 ms
Resistenza alle vibrazioni
DIN IEC 68-2-6 10 g 10...2000 Hz
Certificazione apparecchiature radio ISO 15693
Dati meccanici
Peso [g] 57,2
Dimensioni [mm] 54 x 86 x 1
Materiali PVC
Osservazioni
Quantità 10 pezzo
Altri dati
distanza di lettura in caso di installazione su non metallo (mm)
ANT410 / DTI410 22
ANT411 / DTI411 35
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 20
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 65
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 50
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 85
ANT513 / DTI513 / DTC510 120
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 50
ANT600 / DTI600 230