- Prodotti
- E80410
TAG RFID
E80410
ID-TAG/30X65/06
TAG RFID
E80410
ID-TAG/30X65/06
Applicazione
Applicazione | codifica RFID nel controllo della produzione |
---|
Dati elettrici
Frequenza operativa [MHz] | 13,56 |
---|---|
Capacità di memoria [bit] | 512 |
Unique Identification Number (UID) [Byte] | 8 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...50 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...70 |
Grado di protezione | IP 68 |
Dati meccanici
Peso [g] | 182,4 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 30 x 65 x 0,6 |
Osservazioni
Quantità | 50 pezzo |
---|