TAG RFID
E80414
ID-TAG/51x48x12,6/04
TAG RFID
E80414
ID-TAG/51x48x12,6/04
Applicazione
Applicazione | codifica RFID di serbatoi metallici |
---|
Dati elettrici
Frequenza operativa [MHz] | 860...930 |
---|---|
Capacità di memoria [bit] | 512 |
Tipo di memoria | EEPROM |
Tipo di chip | Impinj Monza 4QT |
Tag Identifier (TID) [Byte] | 8 |
Codice elettronico del prodotto (EPC) | 128 bit |
Standard RFID | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C |
Max. cicli di lettura | illimitato |
Max. cicli di scrittura | 100000 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...85 |
Grado di protezione | IP 68 |
Dati meccanici
Peso [g] | 126,3 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 48 x 51 x 12,6 |
Materiali | Corpo: policarbonato (ABS) |
Osservazioni
Quantità | 5 pezzo |
---|
Altri dati
distanza di lettura (m)
DTE80x | 1,2 |
DTE90x | - |
ANT860 / ANT960 | 3 |
ANT820 / ANT920 | 1 |