TAG RFID
E80415
ID-TAG/10,1X3,9/03 (10 pieces)
TAG RFID
E80415
ID-TAG/10,1X3,9/03 (10 pieces)
Applicazione
Temperatura di esercizio (attivo) [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura di picco (passivo) [°C] | 90 |
Dati elettrici
Frequenza operativa [MHz] | 13,56 |
---|---|
Capacità di memoria [bit] | 896 |
Tipo di memoria | EEPROM |
Tipo di chip | ICODE SLIX |
Numero dei blocchi | 28 |
Dimensione blocchi [Byte] | 4 |
Unique Identification Number (UID) [Byte] | 8 |
Standard RFID | ISO 15693 |
Max. cicli di lettura | illimitato |
Max. cicli di scrittura | 100000 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...90 |
Grado di protezione | IP 68 |
Test / Certificazioni
Certificazione apparecchiature radio | ISO 15693 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 5,4 |
---|---|
Tipo di montaggio | alloggiamento a pressione; montaggio in metallo |
Dimensioni [mm] | Ø 10,3 / L = 4 |
Materiali | Corpo: PPA GF30; resina epossidica |
Osservazioni
Quantità | 10 pezzo |
---|