TAG RFID
E80417
ID-TAG/51x37x7,5
TAG RFID
E80417
ID-TAG/51x37x7,5
- Elevata resistenza alla temperatura ed alto grado di protezione
- Ideale per applicazione su metallo
Applicazione
Applicazione | codifica RFID di serbatoi metallici |
---|
Dati elettrici
Frequenza operativa [MHz] | 866...928 |
---|---|
Capacità di memoria [bit] | 512 |
Tipo di memoria | EEPROM |
Tipo di chip | Higgs 9 |
Tag Identifier (TID) [Byte] | 64 |
Codice elettronico del prodotto (EPC) | 96 bit |
Standard RFID | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C |
Max. cicli di lettura | illimitato |
Max. cicli di scrittura | 100000 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...250 |
Grado di protezione | IP 69K |
Dati meccanici
Peso [g] | 144,5 |
---|---|
Tipo di montaggio | montaggio in superficie / integrato |
Dimensioni [mm] | 55 x 36,2 x 7,5 |
Materiali | Corpo: nylon / PP |
Osservazioni
Quantità | 5 pezzo |
---|
Altri dati
distanza di lettura (m)
DTE80x | 1,1 |
DTE90x | - |
ANT860 / ANT960 | 4,8 |
ANT820 / ANT920 | 2 |