Alimentatore switching 24 V DC
E84036
PSU-3AC/24VDC-40A
Alimentatore switching 24 V DC
E84036
PSU-3AC/24VDC-40A
- Per la corrente di alimentazione regolata di sistemi di controllo, sensori, attuatori ed elettronica industriale
- Minima perdita di potenza grazie ad un'elevata efficienza energetica
- Elevato tempo di soppressione caduta di tensione
- Disattivazione del dispositivo possibile tramite un generatore di segnale
- Riserve di potenza elevate
Dati elettrici
Frequenza AC [Hz] | 47...64 | |
---|---|---|
Tolleranza della tensione di esercizio [%] | 15...20 | |
Tensione nominale AC [V] | < 400 | |
Campo di tensione d'ingresso AC [V] | 380...480 | |
Tensione di uscita DC [V] | 24...28 | |
Classe di isolamento | I; (IEC 61140) | |
Protezione da sovratensione | si; (< 32 DC) | |
Tensione di uscita [V] | regolabile; Tensione di uscita secondo SELV, PELV | |
Max. corrente di uscita con min. tensione di uscita [A] | 40 | |
Max. corrente di uscita con max. tensione di uscita [A] | 34,3 | |
Max. corrente di uscita per breve tempo con min. tensione di uscita [A] | 60 | |
Max. corrente di uscita per breve tempo con max. tensione di uscita [A] | 51,5 | |
Potenza di uscita (continua) [W] | 960 | |
Potenza di uscita (breve) [W] | 1440 | |
Indicazioni per la potenza di uscita (breve) [W] |
|
|
Fattore di rendimento (tensione nominale 400 V AC / 50 Hz) | 0,88 | |
Indicazioni sul fattore di rendimento (tensione nominale 400 V AC / 50 Hz) |
|
|
Fattore di rendimento (tensione nominale 480 V AC / 50 Hz) | 0,9 | |
Indicazioni sul fattore di rendimento (tensione nominale 480 V AC / 50 Hz) |
|
|
Riserva di potenza [%] | 50 | |
Numero circuiti della corrente di uscita | 1 | |
Max. ondulazione residua [mV] | 100 | |
Corrente di picco di entrata (tensione nominale 400 V AC / 60 Hz) [A] | 4,5 | |
Corrente di picco di entrata (tensione nominale 480 V AC / 50 Hz) [A] | 4,5 | |
Limitazione della corrente di entrata | si | |
Efficienza energetica (tensione nominale 400 V AC / 60 Hz) [%] | 95,3 | |
Efficienza energetica (tensione nominale 480 V AC / 50 Hz) [%] | 95,2 | |
Protezione esterna dell'ingresso | ≥ B-6 A / ≥ C-6 A | |
Derating [W/K] | 24 (60...70 °C) | |
Tempo di soppressione caduta di tensione (tensione nominale 400 V AC / 60 Hz) [ms] | 25 | |
Tempo di soppressione caduta di tensione (tensione nominale 480 V AC / 50 Hz) [ms] | 25 | |
Corrente di ingresso (tensione nominale 400 V AC / 60 Hz) [A] | 1,65 | |
Corrente di ingresso (tensione nominale 480 V AC / 50 Hz) [A] | 1,35 | |
Perdita di potenza (tensione nominale 400 V AC / 60 Hz) [W] | 47,3 | |
Perdita di potenza (tensione nominale 480 V AC / 50 Hz) [W] | 48,4 | |
Protezione da corrente di ritorno [V] | 35 |
Uscite
Resistente a cortocircuito | si |
---|---|
Resistente a sovraccarico | si |
Caratteristica di sovraccarico | corrente di uscita costante |
Versione segnale DC OK | Uscita relè |
Capacità di carico segnale DC OK | 60 V DC (0,3 A) / 30 V DC (1 A) / 30 V AC (0,5 A) |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 | |
---|---|---|
Indicazioni per la temperatura ambiente |
|
|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...85 | |
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] | 95; (IEC 60068-2-30) | |
Grado di protezione | IP 20; (EN 60529) | |
Grado di sporco | 2; (IEC 62103: sporco conduttivo non ammesso) |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza a vibrazione |
|
||||||||||
Resistenza agli urti |
|
||||||||||
Correzione fattore di rendimento PFC | conforme |
Dati meccanici
Peso [g] | 1754,5 |
---|---|
Tipo di montaggio | guida DIN; (TH35 (EN 60715)) |
Dimensioni [mm] | 124 x 110 x 130,7 |
Materiali | lamiera di acciaio |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
|
---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | Morsetti a vite: |
---|
diagrammi e curve
Diagramma a blocchi
|
|
---|
parametro uscita
|
|
---|
curva per efficienza energetica / perdita di potenza
|
|
---|
curva per derating
|
|
---|
curva per tempo di soppressione caduta di tensione
|
|
---|