Contatori visualizzatori con preselezione
E89005
COUNTER/210/LCD
Contatori visualizzatori con preselezione
E89005
COUNTER/210/LCD
- Affidabile monitoraggio di sensori con segnali di commutazione
- Display LCD a 2 righe ben leggibile
- Semplice impostazione dei parametri con i pulsanti sul lato anteriore
- Utilizzo come contatore di impulsi, frequenzimetro, contatore di tempo o di ore di funzionamento
- Due ingressi impulsi per addizione e sottrazione
Caratteristiche del prodotto
Dimensioni [mm] | 48 x 48 x 107 |
---|
Applicazione
Applicazione | contaimpulsi con 2 preselezioni |
---|
Dati elettrici
Tensione nominale AC [V] | 90...260 |
---|---|
Frequenza nominale AC [Hz] | 50...60 |
Energia ausiliaria per sensori DC [V] | 24; (±15 %, 80 mA) |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | Numero degli ingressi digitali: 2; Numero delle uscite relè: 2 |
---|
Ingressi
Numero degli ingressi digitali | 2 |
---|
Uscite
Numero delle uscite relè | 2 |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -20...65 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -25...75 |
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] | 93 |
Grado di protezione | IP 65; (faccia frontale) |
Grado di protezione morsetti | IP 00 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 214,5 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 48 x 48 x 107 |
Materiali | PC nero |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
||
---|---|---|---|
Elementi di comando |
|
Collegamento elettrico
Collegamento | morsetti a vite: 7 x ...2,5 mm² |
---|