Ripartitore centrale
EBC006
ZDO6H057MSS0000-00STAK120MSS
Ripartitore centrale
EBC006
ZDO6H057MSS0000-00STAK120MSS
- Resistente a oli e lubrorefrigeranti
- Affidabile e duratura tenuta stagna anche con montaggio senza utensili
- Arresto meccanico per proteggere l'O-ring da possibile distruzione
- Corpo robusto per applicazione in ambienti industriali critici
- LED ben visibili anche con forte esposizione alla luce
Applicazione
Particolarità | senza silicone; contatti dorati |
---|---|
Senza silicone | si |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" secondo cULus) |
---|---|
Capacità di corrente per ogni modulo / ingresso [A] | 4 |
Capacità di corrente totale [A] | 12 |
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
Peso [g] | 240,5 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 33 x 60 x 125 |
Materiali | PA |
Materiale corpo | PA |
Numero ingressi ripartitori centrali | 6 |
Tipo di connettore | M12 |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico - Collegamento
Collegamento | Connettore: 1 x M23; Corpo: PA; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,8...1,5 Nm |
---|
Collegamento elettrico - ingresso
Connettore: 6 x M12; codifica: A; Corpo: PA; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,8...1,5 Nm |