Ripartitore centrale
EBC011
ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS
Ripartitore centrale
EBC011
ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS
- Resistente a oli e lubrorefrigeranti
- Affidabile e duratura tenuta stagna anche con montaggio senza utensili
- Arresto meccanico per proteggere l'O-ring da possibile distruzione
- Corpo robusto per applicazione in ambienti industriali critici
- Alta resistenza a shock e vibrazioni
Applicazione
Particolarità | senza silicone; contatti dorati |
---|---|
Senza silicone | si |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | < 30 DC; ("supply class 2" secondo cULus) |
---|---|
Capacità di corrente per ogni modulo / ingresso [A] | 4 |
Capacità di corrente totale [A] | 10 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Test / Certificazioni
Certificazione UL |
|
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 303,5 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 33 x 60 x 152 |
Materiali | PA |
Materiale corpo | PA |
Numero ingressi ripartitori centrali | 8 |
Tipo di connettore | M12 |
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico - Collegamento
Collegamento | Connettore: 1 x M23; Corpo: PA; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,8...1,5 Nm |
---|
Collegamento elettrico - ingresso
Connettore: 8 x M12; codifica: A; Corpo: PA; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,8...1,5 Nm |