Ripartitore centrale
EBC026
ZDO4H050MSS0010H11
Ripartitore centrale
EBC026
ZDO4H050MSS0010H11
- Resistente a oli e lubrorefrigeranti
- Affidabile e duratura tenuta stagna anche con montaggio senza utensili
- Arresto meccanico per proteggere l'O-ring da possibile distruzione
- Corpo robusto per applicazione in ambienti industriali critici
- Alta resistenza a shock e vibrazioni
Applicazione
Particolarità | senza silicone; senza alogeno; contatti dorati; Idoneità della catena portacavi |
---|---|
Senza silicone | si |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | < 30 DC; ("supply class 2" secondo cULus) |
---|---|
Classe di isolamento | II |
Capacità di corrente per ogni modulo / ingresso [A] | 4 |
Capacità di corrente totale [A] | 12 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura ambiente mobile [°C] | -5...60 |
Grado di protezione | IP 67; IP 68 |
Dati meccanici
Peso [g] | 1111 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensioni [mm] | 22 x 54 x 82 | ||||||
Materiali | PA | ||||||
Materiale corpo | PA | ||||||
Numero ingressi ripartitori centrali | 4 | ||||||
Tipo di connettore | M12 | ||||||
Idoneità della catena portacavi | si | ||||||
Idoneità della catena portacavi |
|
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Cavo: 10 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 8,2 mm; 8 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (55 x Ø 0,15 mm ) |
Collegamento elettrico - ingresso
Collegamento | Connettore: 4 x M12; codifica: A; Corpo: PA; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,8...1,5 Nm |
---|