Ripartitore centrale
EBC027
ZDO4H055MSS0010H07
Ripartitore centrale
EBC027
ZDO4H055MSS0010H07
- Resistente a oli e lubrorefrigeranti
- Affidabile e duratura tenuta stagna anche con montaggio senza utensili
- Arresto meccanico per proteggere l'O-ring da possibile distruzione
- Corpo robusto per applicazione in ambienti industriali critici
- LED ben visibili anche con forte esposizione alla luce
Applicazione
Particolarità | senza silicone; senza alogeno; contatti dorati; Idoneità della catena portacavi |
---|---|
Senza silicone | si |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" secondo cULus) |
---|---|
Classe di isolamento | II |
Capacità di corrente per ogni modulo / ingresso [A] | 4 |
Capacità di corrente totale [A] | 12 |
Uscite
Modello elettrico | PNP |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura ambiente mobile [°C] | -5...60 |
Grado di protezione | IP 67; IP 68 |
Dati meccanici
Peso [g] | 970 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Dimensioni [mm] | 22 x 54 x 82 | ||||
Materiali | PA | ||||
Materiale corpo | PA | ||||
Numero ingressi ripartitori centrali | 4 | ||||
Tipo di connettore | M12 | ||||
Idoneità della catena portacavi | si | ||||
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
Cavo: 10 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 7,5 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1 mm² (55 x Ø 0,15 mm ) |
Collegamento elettrico - ingresso
Collegamento | Connettore: 4 x M12; codifica: A; Corpo: PA; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,8...1,5 Nm |
---|