Ripartitore centrale
EBC040
ZDO6H050MSS0010H11STAK190MSS
Ripartitore centrale
EBC040
ZDO6H050MSS0010H11STAK190MSS
Applicazione
Particolarità | senza silicone; senza alogeno; contatti dorati; Idoneità della catena portacavi |
---|---|
Senza silicone | si |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | < 30 AC/DC; ("supply class 2" secondo cULus) |
---|---|
Classe di isolamento | II |
Capacità di corrente per ogni modulo / ingresso [A] | 4 |
Capacità di corrente totale [A] | 12 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura ambiente mobile [°C] | -5...60 |
Grado di protezione | IP 67; IP 68 |
Test / Certificazioni
Certificazione UL |
|
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 1470,5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Dimensioni [mm] | 22 x 54 x 100 | ||||
Materiali | PA | ||||
Materiale corpo | PA | ||||
Numero ingressi ripartitori centrali | 6 | ||||
Tipo di connettore | M12 | ||||
Idoneità della catena portacavi | si | ||||
Idoneità della catena portacavi |
|
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico - connettore
Connettore: 1 x M23, ad angolo; Corpo: PA; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,8...1,5 Nm |
Collegamento elettrico
Collegamento | Cavo: 10 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 8,8 mm; 12 x 0,34 mm² (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Collegamento elettrico - ingresso
Connettore: 6 x M12; codifica: A; Corpo: PA; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,8...1,5 Nm |