Ripartitore centrale
EBC047
ZDO8H059MSS0015H11
Ripartitore centrale
EBC047
ZDO8H059MSS0015H11
- Resistente a oli e lubrorefrigeranti
- Affidabile e duratura tenuta stagna anche con montaggio senza utensili
- Arresto meccanico per proteggere l'O-ring da possibile distruzione
- Corpo robusto per applicazione in ambienti industriali critici
- LED ben visibile per l'indicazione di stato di commutazione e funzionamento
Applicazione
Particolarità | senza silicone; senza alogeno; contatti dorati; Idoneità della catena portacavi |
---|---|
Senza silicone | si |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" secondo cULus) |
---|---|
Classe di isolamento | II |
Capacità di corrente per ogni modulo / ingresso [A] | 4 |
Capacità di corrente totale [A] | 12 |
Uscite
Modello elettrico | PNP |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura ambiente mobile [°C] | -5...60 |
Grado di protezione | IP 67; IP 68 |
Dati meccanici
Peso [g] | 1671 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensioni [mm] | 22 x 54 x 127 | ||||||||||
Materiali | PA | ||||||||||
Materiale corpo | PA | ||||||||||
Numero ingressi ripartitori centrali | 8 | ||||||||||
Tipo di connettore | M12 | ||||||||||
Idoneità della catena portacavi | si | ||||||||||
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
Cavo: 15 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 8,2 mm; 8 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm ) |
Collegamento elettrico - ingresso
Collegamento | Connettore: 8 x M12; codifica: A; Corpo: PA; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,8...1,5 Nm |
---|