• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Tecnica di collegamento
  3. Ripartitore centrale
  4. Ripartitore centrale
  5. EBC058

Ripartitore centrale

EBC058

ZDO4F035MSJ0005H10

Ripartitore centrale

EBC058

ZDO4F035MSJ0005H10

  • Dimensioni compatte per spazi ristretti
  • Resistente a oli e lubrorefrigeranti
  • Affidabile e duratura tenuta stagna anche con montaggio senza utensili
  • Arresto meccanico per proteggere l'O-ring da possibile distruzione
  • LED ben visibile per l'indicazione di stato di commutazione e funzionamento
  • ce
  • ukca
  • cul
Applicazione
Particolarità senza alogeno; contatti dorati; Idoneità della catena portacavi
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...30 DC; ("supply class 2" secondo cULus)
Classe di isolamento III
Capacità di corrente per ogni modulo / ingresso [A] 2
Capacità di corrente totale [A] 6
Uscite
Modello elettrico NPN
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Temperatura ambiente mobile [°C] -5...60
Grado di protezione IP 65; IP 67; IP 68
Dati meccanici
Peso [g] 368,5
Materiali PBT-GF20; ottone nichelato
Materiale corpo PBT-GF 20 / ottone, nichelato
Numero ingressi ripartitori centrali 4
Tipo di connettore M8
Idoneità della catena portacavi si
Idoneità della catena portacavi
raggio di piegatura con utilizzo flessibile min. 10 x diametro del cavo
velocità di spostamento max. 3,3 m/s con una lunghezza di spostamento di 5 m e max. accelerazione di 5 m/s²
cicli di piegatura > 5 Mio.
sollecitazione alla torsione ± 180 °/m
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 4 x LED, giallo
Funzionamento 1 x LED, verde
Accessori
Accessori opzionali
Adattatore per guida DIN:, E73006
Cappuccio di protezione: M8, E73005
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Cavo: 5 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 6,4 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) + 2 x 0,75 mm² (21 x Ø 0,2 mm )
Collegamento elettrico - ingresso
Collegamento Connettore: 4 x M8; codifica: A; Corpo: PBT-GF 20 / ottone, nichelato; Contatti: dorato