Ripartitore centrale
EBC067
ZDO8F04HMSJ0010H10
Ripartitore centrale
EBC067
ZDO8F04HMSJ0010H10
- Dimensioni compatte per spazi ristretti
- Resistente a oli e lubrorefrigeranti
- Affidabile e duratura tenuta stagna anche con montaggio senza utensili
- Arresto meccanico per proteggere l'O-ring da possibile distruzione
- LED ben visibile per l'indicazione di stato di commutazione e funzionamento
Applicazione
Particolarità | contatti dorati; Idoneità della catena portacavi |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" secondo cULus) |
---|---|
Classe di isolamento | III |
Capacità di corrente per ogni modulo / ingresso [A] | 2 |
Capacità di corrente totale [A] | 6 |
Uscite
Modello elettrico | NPN |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -20...80 |
---|---|
Temperatura ambiente mobile [°C] | -5...60 |
Grado di protezione | IP 65; IP 67; IP 68 |
Dati meccanici
Peso [g] | 1248,5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensioni [mm] | 20 x 30 x 129,5 | ||||||||
Materiali | PBT-GF20; ottone nichelato | ||||||||
Materiale corpo | PBT-GF 20 / ottone, nichelato | ||||||||
Numero ingressi ripartitori centrali | 8 | ||||||||
Tipo di connettore | M8 | ||||||||
Idoneità della catena portacavi | si | ||||||||
Idoneità della catena portacavi |
|
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Accessori
Accessori opzionali |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Cavo: 10 m, PUR, nero, Ø 8,5 mm; 16 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) + 2 x 0,75 mm² (21 x Ø 0,2 mm ) |
Collegamento elettrico - ingresso
Collegamento | Connettore: 8 x M8; codifica: A; Corpo: PBT-GF 20 / ottone, nichelato; Contatti: dorato |
---|