• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Tecnica di collegamento
  3. Ripartitori
  4. Ripartitori
  5. EBC114

Ripartitore a Y

EBC114

ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS

Ripartitore a Y

EBC114

ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS

  • Per applicazioni con molti ingressi e uscite in spazi ristretti
  • Contrassegno ottico e tattile delle porte
  • Resistente a oli e lubrorefrigeranti
  • Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
  • Arresto meccanico per proteggere l'O-ring da possibile distruzione
  • ce
  • ukca
  • cul
Applicazione
Particolarità senza silicone; contatti dorati
Senza silicone si
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] < 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Classe di isolamento II
Capacità di corrente per ogni modulo / ingresso [A] 4
Capacità di corrente totale [A] 4
Capacità di corrente totale (UL) [A] 3
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Indicazioni per la temperatura ambiente
cULus: ...65 °C
Temperatura di immagazzinamento [°C] -25...55
Umidità di immagazzinamento [%] 10...100
Altre condizioni climatiche per lo stoccaggio secondo la classe indicata
1K22/ DIN 60721-3-1
Grado di protezione IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Dati meccanici
Peso [g] 36,8
Materiali Corpo: PA arancione; Guarnizione: FKM
Materiale dado ottone, nichelato
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico - Presa
Connettore: 2 x M12; codifica: A; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento Connettore: 1 x M12; codifica: A; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm