Ripartitore a Y
EBC117
ZDO2H040MSS0000-00STGH050MSS
Ripartitore a Y
EBC117
ZDO2H040MSS0000-00STGH050MSS
- Per applicazioni con molti ingressi e uscite in spazi ristretti
- Contrassegno ottico e tattile delle porte
- Resistente a oli e lubrorefrigeranti
- Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
- Arresto meccanico per proteggere l'O-ring da possibile distruzione
Applicazione
Particolarità | senza silicone; contatti dorati |
---|---|
Senza silicone | si |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | < 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC) |
---|---|
Classe di isolamento | II |
Capacità di corrente per ogni modulo / ingresso [A] | 4 |
Capacità di corrente totale [A] | 4 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Indicazioni per la temperatura ambiente |
|
|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -25...55 | |
Umidità di immagazzinamento [%] | 10...100 | |
Altre condizioni climatiche per lo stoccaggio secondo la classe indicata |
|
|
Grado di protezione | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Dati meccanici
Peso [g] | 37,2 |
---|---|
Materiali | Corpo: PA arancione; Guarnizione: FKM |
Materiale dado | ottone, nichelato |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico - Presa
Connettore: 2 x M12; codifica: A; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm |
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm |
---|