- Prodotti
- EBC124
Ripartitore centrale
EBC124
ZDO8H050MSS02,4H19
Ripartitore centrale
EBC124
ZDO8H050MSS02,4H19
Applicazione
Particolarità | senza silicone; senza alogeno; contatti dorati; Idoneità della catena portacavi |
---|---|
Applicazione | sensor splitter X2 |
Senza silicone | si |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | < 30 DC |
---|---|
Classe di isolamento | II |
Capacità di corrente per ogni modulo / ingresso [A] | 4 |
Capacità di corrente totale [A] | 12 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura ambiente mobile [°C] | -5...60 |
Grado di protezione | IP 67; IP 68; (morsettiera a molla: IP20) |
Dati meccanici
Peso [g] | 631,3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Dimensioni [mm] | 22 x 54 x 127 | ||||
Materiali | Corpo: PA | ||||
Numero ingressi ripartitori centrali | 8 | ||||
Tipo di connettore | M12 | ||||
Idoneità della catena portacavi | si | ||||
Idoneità della catena portacavi |
|
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico - ingresso
Connettore: 8 x M12; codifica: A; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,8...1,5 Nm; Rispettare il valore massimo della controparte! |
Collegamento elettrico
Collegamento | Cavo: 2,4 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 9,7 mm; Guaina passacavo: Ø 10...11 mm; 16 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Collegamento elettrico - Collegamento
morsettiera a molla: 8 x |