Ripartitore a Y
EBC162
ZDO2H020MSS0000-00STGH040MSS-
Ripartitore a Y
EBC162
ZDO2H020MSS0000-00STGH040MSS-
Applicazione
Particolarità | senza silicone; contatti dorati |
---|---|
Senza silicone | si |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Classe di isolamento | II |
Capacità di corrente per ogni modulo / ingresso [A] | 4 |
Capacità di corrente totale [A] | 4 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -25...55 | |
Umidità di immagazzinamento [%] | 10...100 | |
Altre condizioni climatiche per lo stoccaggio secondo la classe indicata |
|
|
Grado di protezione | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Dati meccanici
Peso [g] | 35,8 |
---|---|
Materiali | Corpo: PA arancione; Guarnizione: FKM |
Materiale dado | ottone, nichelato |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|