Ripartitore centrale
EBT004
ZDO8H050VAS0015E19
Ripartitore centrale
EBT004
ZDO8H050VAS0015E19
- Resistente a processi di lavaggio ad alta pressione con detergenti aggressivi
- Affidabile e duratura tenuta stagna anche con montaggio senza utensili
- Corpo robusto per applicazione in ambienti industriali critici
- Alto grado di protezione per i requisiti dell'industria alimentare e delle bevande
- Arresto meccanico per proteggere l'O-ring da possibile distruzione
Applicazione
Particolarità | senza silicone; contatti dorati |
---|---|
Senza silicone | si |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" secondo cULus) |
---|---|
Classe di isolamento | II |
Capacità di corrente per ogni modulo / ingresso [A] | 4 |
Capacità di corrente totale [A] | 12 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Temperatura ambiente mobile [°C] | -5...60 |
Grado di protezione | IP 67; IP 68 |
Test / Certificazioni
Certificazione UL |
|
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 2875 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 22 x 54 x 127 |
Materiali | Corpo: PA |
Numero ingressi ripartitori centrali | 8 |
Tipo di connettore | M12 |
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Cavo: 15 m, PVC, nero, Ø 9,7 mm; 16 x 0,34 mm² + 3 x 1,0 mm² |
Collegamento elettrico - ingresso
Collegamento | Connettore: 8 x M12; codifica: A; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,8...1,5 Nm |
---|