Ripartitore centrale
EBT005
ZDO8H050VAS000---KA
Ripartitore centrale
EBT005
ZDO8H050VAS000---KA
- Affidabile e duratura tenuta stagna anche con montaggio senza utensili
- Corpo robusto per applicazione in ambienti industriali critici
- Alto grado di protezione per i requisiti dell'industria alimentare e delle bevande
- Arresto meccanico per proteggere l'O-ring da possibile distruzione
Applicazione
Particolarità | senza silicone; contatti dorati |
---|---|
Senza silicone | si |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC |
---|---|
Capacità di corrente per ogni modulo / ingresso [A] | 2 |
Capacità di corrente totale [A] | 12 |
Uscite
Modello elettrico | PNP |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura ambiente mobile [°C] | -5...60 |
Grado di protezione | IP 67 |
Dati meccanici
Peso [g] | 404,5 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 49,4 x 60 x 187 |
Materiali | ottone nichelato; Corpo: PBT-GF30 |
Numero ingressi ripartitori centrali | 8 |
Tipo di connettore | M12 |
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico - Collegamento
Collegamento | Morsetti, segnale: 16 x 0,34...0,75 mm²; Pressacavo: M20x1,5 |
---|---|
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,8...1,5 Nm |
Collegamento elettrico - ingresso
Connettore: 8 x M12; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,8...1,5 Nm |