- Prodotti
- Accessori
- Accessori di montaggio e fissaggio
- Elementi di montaggio e fissaggio per display
- EC0406
Set di montaggio RAM-MOUNT per display grafici
EC0406
R360/BasicDisplayXL/RAM-Set
Set di montaggio RAM-MOUNT per display grafici
EC0406
R360/BasicDisplayXL/RAM-Set
- Per il montaggio stabile e sicuro di display e dispositivi di dialogo
- Versione robusta per l’utilizzo in macchine mobili
- Per l'utilizzo come dispositivo standard nella cabina del conducente
- Installazione possibile in qualsiasi direzione grazie all'ottima mobilità
Applicazione
Modello | per utilizzo come dispositivo standard |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 365 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 197 x 131 x 116 |
Materiali | Braccio di fissaggio: alluminio anodizzato nero; Piastra di montaggio: alluminio anodizzato nero; Sfera: gomma; supporto display : plastica nero |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|