Cavo di collegamento cablato con morsettiera
EC0451
BasicCable/2 Modules
Cavo di collegamento cablato con morsettiera
EC0451
BasicCable/2 Modules
- Per il collegamento di sistemi di controllo, controller e display
- Trasmissione affidabile del segnale per dispositivi CAN
- Con resistenze di terminazione CAN-bus integrate in morsettiera e connettore
- Ampio campo della temperatura di esercizio per applicazione in macchine mobili
- Cablato per la tensione di alimentazione e la trasmissione del segnale
Applicazione
Modello | cavo, per BasicController, 2 x CR04xx |
---|---|
Applicazione | Tensione di alimentazione; CAN-bus |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 46,4 |
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
|
---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | Cavo: 0,5 m, PVC, nero, Ø 5 mm; 4 x 0,5 mm² / AWG 20 |
---|