Cavo di collegamento cablato con morsettiera
EC0458
BasicCable/Display 10m
Cavo di collegamento cablato con morsettiera
EC0458
BasicCable/Display 10m
- Per il collegamento di sistemi di controllo, controller e display
- Trasmissione affidabile del segnale per dispositivi CAN
- Con resistenze di terminazione CAN-bus integrate in morsettiera e connettore
- Ampio campo della temperatura di esercizio per applicazione in macchine mobili
- Cablato per la tensione di alimentazione e la trasmissione del segnale
Applicazione
Modello | cavo, per BasicController e BasicDisplay, 1 x CR04xx, 1 x CR045x |
---|---|
Applicazione | Tensione di alimentazione; CAN-bus |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 364,5 |
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
|
---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | Cavo: 10 m; 5 x 0,34 mm² |
---|---|
Collegamento | Connettore: 1 x M12 |