- Prodotti
- Tecnica di collegamento
- Cavi del dispositivo per sistemi di controllo
- Cavi del dispositivo per sistemi di controllo
- EC0705
Cavo di collegamento con connettore AMP
EC0705
ecomatDisplay/Cable/40p/2.5m
Cavo di collegamento con connettore AMP
EC0705
ecomatDisplay/Cable/40p/2.5m
- Connettore AMP bloccabile e protetto da inversione di polarità
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 36 DC |
---|---|
Protezione da inversione di polarità | si |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...105 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Dati meccanici
Peso [g] | 896 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 10 x 10 x 10 |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Cavo: 2,5 m, PVC; FLRY-B; 32 x 0,5 mm² + 5 x 1,0 mm² + 3 x 2,5 mm² |
Collegamento elettrico - connettore AMP
Video | Connettore: 1 x AMP-Junior Timer; Corpo: PBT, nero |
---|