- Prodotti
- Tecnica di collegamento
- Cavi del dispositivo per sistemi di controllo
- Cavi del dispositivo per sistemi di controllo
- EC0710
Cavo di collegamento con connettore AMP
EC0710
ecomatCable/57p/2.5m/Code-A
Cavo di collegamento con connettore AMP
EC0710
ecomatCable/57p/2.5m/Code-A
- Per la trasmissione affidabile del segnale di sistemi di controllo, controller e moduli
- Ampio campo della temperatura di esercizio
- Per applicazione in macchine mobili e ambienti industriali particolarmente critici
- Connettore AMP bloccabile e protetto da inversione di polarità
- Connettore AMP a 81 poli con codifica A
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 36 DC |
---|
Condizioni ambientali
Grado di protezione | IP 67 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 1419,5 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 89,5 x 33,4 x 47,3 |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Cavo: 2,5 m |