- Prodotti
- Accessori
- Accessori di montaggio e fissaggio
- Elementi di montaggio e fissaggio per display
- EC1300
Staffa di montaggio
EC1300
ecomatPanel/Mounting Frame
Staffa di montaggio
EC1300
ecomatPanel/Mounting Frame
Applicazione
Modello | accessori per CR1300/CR1301 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 147,5 |
---|---|
Tipo di montaggio | per l'installazione in pannelli o ritagli di pannelli |
Indicazioni di montaggio | spessore del materiale 1...8 mm |
Dimensioni [mm] | 132 x 82 x 21,1 |
Materiali | Supporto di montaggio: 1.4301 (acciaio inox / AISI 304) |
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|