• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Accessori
  3. Cappuccio di protezione
  4. Moduli di protezione
  5. EC2015

Modulo di carico -scarico

EC2015

R360/LOAD-DUMP-MODULE/12VDC

Modulo di carico -scarico

EC2015

R360/LOAD-DUMP-MODULE/12VDC

  • Efficace protezione dei dispositivi elettronici e dei componenti contro picchi di tensione
  • Per l'utilizzo nelle reti di bordo di macchine mobili
  • Collegamento tramite connettore piatto 6,3 m
  • ce
  • ukca
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 12 DC
Dati meccanici
Peso [g] 197,5
Dimensioni [mm] 64,5 x 96 x 33
Osservazioni
Quantità 1 pezzo