Modulo di carico -scarico
EC2016
R360/LOAD-DUMP-MODULE/24VDC
Modulo di carico -scarico
EC2016
R360/LOAD-DUMP-MODULE/24VDC
- Efficace protezione dei dispositivi elettronici e dei componenti contro picchi di tensione
- Per l'utilizzo nelle reti di bordo di macchine mobili
- Collegamento tramite connettore piatto 6,3 m
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 24 DC |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 202 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 69 x 96 x 33 |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|