sensore di inclinazione
EC2061
R360/INCLINATION SWITCH
sensore di inclinazione
EC2061
R360/INCLINATION SWITCH
- Rilevamento esatto del punto zero
- Elevata precisione di ripetibilità
- Uscita di commutazione precisa
- Design compatto
Caratteristiche del prodotto
Numero assi di misura | 1; (Z) |
---|---|
Estensione angolare [°] | 1…-6 |
Corpo | Corpo in plastica |
Applicazione
Principio di funzionamento | staticamente |
---|---|
Principio operativo | metallo nobile con liquido |
Applicazione | applicazione industriale; Applicazioni mobili |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 8...30 DC |
---|---|
Max. corrente assorbita [mA] | 700 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Protetto da inversione di polarità | si |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite digitali: 1 |
---|
Uscite
Segnale di uscita | segnale di commutazione; (see characteristics) |
---|---|
Numero delle uscite digitali | 1 |
Funzione uscita | NO |
Campo di misura/regolazione
Indicazioni per il punto di commutazione SP |
|
|||
---|---|---|---|---|
Numero assi di misura | 1; (Z) | |||
Estensione angolare [°] | 1…-6 |
Precisione / Deriva
Precisione [°] | 0,2 |
---|---|
Ripetibilità [°] | <0,2 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -30...80 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -30...80 |
Grado di protezione | IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||||||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||||||||
MTTF [anni] | 571 |
Dati meccanici
Peso [g] | 226,9 |
---|---|
Corpo | Corpo in plastica |
Tipo di montaggio | Metallbuchse Ø 6,3 mm zur Befestigung des Neigungsschalters Loch Ø 4,5 mm zur Fixierung des Neigungsschalters |
Dimensioni [mm] | 75 x 22 x 18 |
Posizione di montaggio | oizzontale |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Cavo: 3,1 m, PVC |
---|
diagrammi e curve
direzione di misurazione e montaggio
|
|
---|