- Prodotti
- Tecnica di collegamento
- Cavi del dispositivo per sistemi di controllo
- Cavi del dispositivo per sistemi di controllo
- EC2084
Cavo di collegamento con connettore AMP
EC2084
R360/CABLE/1,2M/SEALED
Cavo di collegamento con connettore AMP
EC2084
R360/CABLE/1,2M/SEALED
- Affidabile collegamento di sistemi di controllo, controller e display
- Ampio campo della temperatura di esercizio
- Per applicazione in macchine mobili e ambienti industriali particolarmente critici
- Connettore AMP bloccabile e protetto da inversione di polarità
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 30 AC / 36 DC |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 975,2 |
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Cavo: 1,2 m; 1 mm² | |
Connettore: 1 x AMP |