Cavi di collegamento con connettore per valvole
EC2088
R360/DANFOSS PVEH-F/M12
Cavi di collegamento con connettore per valvole
EC2088
R360/DANFOSS PVEH-F/M12
- Affidabile collegamento di valvole nel campo
- Forma ad angolo per utilizzo in spazi ristretti
- Ampio campo della temperatura di esercizio
- Robusto connettore ad angolo
Applicazione
Particolarità | senza alogeno |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Classe di isolamento | II |
Capacità di corrente totale [A] | 4 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 | ||
---|---|---|---|
Indicazioni per la temperatura ambiente |
|
||
Grado di protezione | IP 65; (Connettore M12: IP65, IP67, IP68, IP69K) |
Dati meccanici
Peso [g] | 82 |
---|---|
Materiale corpo | PA-GF, senza alogeno / TPU, senza alogeno |
Materiale dado | acciaio, zincato / ottone, nichelato |
Materiale guarnizione | NBR / CR |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico - Presa
Connettore: 1 x valvola A DIN, ad angolo; Corpo: PA-GF, senza alogeno, nero; Fermo: acciaio, zincato; Guarnizione: NBR / CR; Contatti: ottone; Coppia di serraggio: 0,5...0,6 Nm |
Collegamento elettrico - Cavo
Collegamento | Cavo: 0,24 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Collegamento elettrico - connettore
Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU, senza alogeno, arancione; Fermo: ottone, nichelato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm |