Antenna combinata per WLAN e Bluetooth
EC3133
WLAN/BLE/FAKRA-I Antenna
Antenna combinata per WLAN e Bluetooth
EC3133
WLAN/BLE/FAKRA-I Antenna
- Per la ricezione e l’invio di dati tramite WLAN e Bluetooth
- Con amplificatore integrato
- Versione robusta per l’utilizzo in macchine mobili
- Forma piatta per il montaggio sul tetto di veicoli e macchine mobili
Interfacce
Banda di frequenza | 2400...2480 MHz (802.11b/g/n); 5150...5852 MHz (802.11a/h/j/n/ac) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo di connettore | FAKRA | ||||
Nota per le interfacce |
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Grado di protezione | IP 69K |
Test / Certificazioni
Norma | IEC 60068-2-14 Nb; IEC 60068-2-14 Na; IEC 60068-2-3 Db; IEC 60068-2-2; IEC 60068-2-27; ISO 16750-2; EN 45545-2; ECE R 118 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 105,85 |
---|---|
Tipo di montaggio | montaggio a vite; (M16 x 1,5) |
Dimensioni [mm] | Ø 76 / L = 23 |
Coppia di serraggio [Nm] | 5 |
Osservazioni
Osservazioni |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico - WLAN / Bluetooth
Cavo: 2 m | |
Connettore: FAKRA I |
diagrammi e curve
Funkdiagramm
|
|
---|
Funkdiagramm
|
|
---|