- Prodotti
- Tecnica di collegamento
- Cavi del dispositivo per sistemi di controllo
- Cavi del dispositivo per sistemi di controllo
- EC3148
Cavo per connessione a Y
EC3148
Cable/Plug&Play/M12/0.6m
Cavo per connessione a Y
EC3148
Cable/Plug&Play/M12/0.6m
- Per la trasmissione affidabile del segnale
- Ampio campo della temperatura di esercizio
- Per applicazione in macchine mobili e ambienti industriali particolarmente critici
- Connettore AMP bloccabile e protetto da inversione di polarità
Applicazione
Modello | Cavo adattatore |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 8...32 DC |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -20...85 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 109 |
---|---|
Materiali | Corpo: PBT nero; Presa: TPU arancione; Guarnizione: viton |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico - C
Connettore: 1 x connettore AMP, diritto |
Collegamento elettrico
Collegamento | Cavo: 0,6 m, PUR, nero, Ø 5,1 mm; 5 x 0,5 mm² |
---|
Collegamento elettrico - A
Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Fermo: ottone, nichelato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm |
Collegamento elettrico - B
Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Fermo: ottone, nichelato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm |