• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Accessori
  3. Antenne
  4. Antenne per diagnostica e manutenzione da remoto
  5. EC3158

Antenna combinata per navigazione e sistema radiomobile

EC3158

LTE/GNSS/FAKRA-Antenna

Antenna combinata per navigazione e sistema radiomobile

EC3158

LTE/GNSS/FAKRA-Antenna

Dati elettrici
Corrente assorbita [mA] < 24
Interfacce
GNSS
Banda di frequenza GPS: 1563...1587 MHz (L1); Galileo: 1559...1591 MHz (E1); Beidou: 1559...1591 MHz (B1C); GLONASS: 1593...1610 MHz (G1)
Nota per le interfacce
Tensione di esercizio: 3...5,5 V DC
Impedenza: 50 Ohm
Polarizzazione: RHCP
verticale
LNA: 27 ± 1 dB
Rauschzahl: 2.2 dB
Rete mobile
Banda di frequenza 698 ...960 MHz; 710...2170 MHz; 2300...2690 MHz
Nota per le interfacce
Impedenza: 50 Ohm
Polarizzazione: lineare verticale
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -40...85
Grado di protezione IP 6K6
Dati meccanici
Peso [g] 366
Tipo di montaggio Gewinde
Dimensioni [mm] 80 x 124 x 31
Materiali PC nero
Coppia di serraggio [Nm] < 5
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico - GPS
Cavo: 3 m
Connettore: 1 x FAKRA
Collegamento elettrico - GSM
Cavo: 3 m
Connettore: 1 x FAKRA