- Prodotti
- Tecnica di collegamento
- Cavi di programmazione e comunicazione
- Cavi di programmazione e comunicazione
- EC9125
Cavo di collegamento USB
EC9125
R360/Cable/PDM_NG-USB/angled
Cavo di collegamento USB
EC9125
R360/Cable/PDM_NG-USB/angled
- Affidabile collegamento di display e moduli di dialogo
- Con presa USB per l'installazione in quadri o nel pannello comandi
- Per applicazione in macchine mobili e veicoli
- Tappo filettato per presa USB con alto grado di protezione
- Adatto per l'installazione in quadri elettrici in ambienti industriali
Applicazione
Particolarità | cavo schermato |
---|---|
Modello | per dispositivi di processo e di dialogo PDM360 NG |
Applicazione | presa USB per l'installazione in quadri o nel pannello comandi |
Condizioni ambientali
Grado di protezione | IP 67 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 97,8 |
---|
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico - connettore
Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: B |
Collegamento elettrico
Collegamento | Cavo: 1,5 m, PVC, nero, Ø 5 mm, schermato; intrecciato; 5 x 0,25 mm² / AWG 24 |
---|
Collegamento elettrico - Presa
Connettore: 1 x USB, diritto |