stazione base Bluetooth mesh IoT
EIO404
BLUETOOTH MESH IOT BASE STATION
stazione base Bluetooth mesh IoT
EIO404
BLUETOOTH MESH IOT BASE STATION
- Lettura e trasferimento di dati sul dispositivi IO-Link collegato tramite Bluetooth
- Easy access to sensors via EIO344 adapter and free ifm moneo blue app
- Can be used with moneo Cloud (from version 1.14) in combination with moneo edgeGateway AE2100 and moneo IIoT Core
Applicazione
Particolarità | contatti dorati | |
---|---|---|
Applicazione | Stazione base per adattatore Bluetooth. I dati raccolti dagli adattatori collegati sono accessibili via Ethernet utilizzando IoT Core. | |
Certificazione apparecchiature radio per | UE/RED; Regno Unito; USA; Canada; Giappone; Namibia; Singapore; Australia; India; Vietnam; Nuova Zelanda; Indonesia; Malesia; Thailandia; Ucraina; Taiwan; Messico; Argentina; Cile; Corea del Sud; Sudafrica | |
Nota sulla certificazione radio |
|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 18...30 DC; (limitazione dovuta a ES1 e PS2) |
---|---|
Tensione nominale DC [V] | 24 |
Corrente assorbita [mA] | < 100 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | Ethernet; Bluetooth |
---|
Standard di trasmissione | BLE 5.0 |
---|---|
Banda di frequenza | 2,4 GHZ |
Potenza di emissione [mW] | 10; (10 dBm) |
Portata | typ. 20 m |
Standard di trasmissione | 10Base-T; 100Base-TX | ||
---|---|---|---|
Velocità di trasmissione | 10; 100 | ||
Protocollo | MQTT JSON; IoT-Core | ||
Impostazioni di fabbrica |
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -25...80 |
Grado di protezione | IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||
MTTF [anni] | 184 | ||||
Certificazione UL |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 469,4 |
---|---|
Materiali | PBT; PC; 1.4401 (acciaio inox / AISI 316); 1.4567 (acciaio inox / AISI 304 Cu); ottone; PU; PTFE; FKM |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|