- Prodotti
- Tecnica di collegamento
- Cavi di collegamento con fili liberi
- Cavi di collegamento con connettore femmina
- ENC16A
Cavo di collegamento con connettore femmina
ENC16A
ADOGH050MSN0050H05/1G/1D
Cavo di collegamento con connettore femmina
ENC16A
ADOGH050MSN0050H05/1G/1D
- Per applicazioni in zone potenzialmente esplosive
- Affidabile e duratura tenuta stagna anche con montaggio senza utensili
- Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
- Resistente ad urti e vibrazioni grazie a dado con protezione antisvitamento
- Arresto meccanico per proteggere l'O-ring da possibile distruzione
Applicazione
Particolarità | senza silicone; senza alogeno; contatti dorati |
---|---|
Senza silicone | si |
Adatto alla verniciatura | si |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | < 30 DC |
---|---|
Classe di isolamento | II |
Max. potenza di ingresso [mW] | gruppo II: 1000; gruppo III: 1000 |
Capacità di corrente totale [A] | 1 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 | |
---|---|---|
Indicazioni per la temperatura ambiente |
|
|
Grado di protezione | IP 67; (con uso fuori dalle zone potenzialmente esplosive: IP 68 / IP 69K) |
Test / Certificazioni
Certificazione | BVS 11 ATEX E 009 X; IECEx BVS 11.0002 X |
---|---|
Marchio ATEX |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Parametri di sicurezza
Max. capacità intrinseca [nF] | 5 |
---|---|
Max. induttività intrinseca [µH] | 100 |
Dati meccanici
Peso [g] | 1737,5 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 15,5 x 15,5 x 45 |
Materiali | Corpo: TPU arancione; Guarnizione: FKM |
Materiale dado | ottone, nichelato |
Osservazioni
Osservazioni |
|
||
---|---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Cavo: 50 m, PUR, senza alogeno, blu, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento | Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm |
---|