• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Tecnica di collegamento
  3. Cavi di collegamento con fili liberi
  4. Cavi di collegamento con connettore femmina
  5. EVC091

Cavo di collegamento con connettore femmina

EVC091

ADOAH043MSS0025H04

Cavo di collegamento con connettore femmina

EVC091

ADOAH043MSS0025H04

  • Resistente a oli e lubrorefrigeranti
  • Affidabile e duratura tenuta stagna anche con montaggio senza utensili
  • Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
  • Resistente ad urti e vibrazioni grazie a dado con protezione antisvitamento
  • LED ben visibili anche con forte esposizione alla luce
Rispettare le indicazioni tecniche nella sezione "Download"
  • ce
  • ukca
  • cul
Applicazione
Particolarità senza silicone; senza alogeno; contatti dorati; Idoneità della catena portacavi
Senza silicone si
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...36 DC
Classe di isolamento II
Capacità di corrente totale [A] 4
Uscite
Modello elettrico PNP
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Indicazioni per la temperatura ambiente
cULus: ...75
Temperatura ambiente mobile [°C] -25...90
Indicazioni per la temperatura ambiente, mosso
cULus: ...75
Grado di protezione IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Test / Certificazioni
MTTF [anni] 20027
Dati meccanici
Peso [g] 675,7
Dimensioni [mm] 26,5 x 15,5 x 36,5
Materiali Corpo: TPU nero trasparente; Guarnizione: FKM
Materiale dado ottone, nichelato
Idoneità della catena portacavi si
Idoneità della catena portacavi
raggio di piegatura con utilizzo flessibile min. 10 x diametro del cavo
velocità di spostamento max. 3,3 m/s con una lunghezza di spostamento di 5 m e max. accelerazione di 5 m/s²
cicli di piegatura > 5 Mio.
sollecitazione alla torsione ± 180 °/m
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 2 x LED, giallo
Funzionamento 1 x LED, verde
Osservazioni
Note Rispettare le indicazioni tecniche nella sezione "Download"
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Cavo: 25 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm