- Prodotti
- Tecnica di collegamento
- Cavi di collegamento con fili liberi
- Cavi di collegamento con connettore femmina
- EVC14A
Cavo di collegamento con connettore femmina
EVC14A
ADOAH040VAT0025H04/3G/2D
Cavo di collegamento con connettore femmina
EVC14A
ADOAH040VAT0025H04/3G/2D
- Per applicazioni in zone potenzialmente esplosive
- Resistente a oli e lubrorefrigeranti
- Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
- Resistente ad urti e vibrazioni grazie a dado con protezione antisvitamento
Applicazione
Particolarità | senza alogeno; contatti dorati |
---|---|
Adatto alla verniciatura | si |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Classe di isolamento | II |
Capacità di corrente totale [A] | 2 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -20...60 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67; (con uso fuori dalle zone potenzialmente esplosive: IP 68 / IP 69K) |
Test / Certificazioni
Certificazione | BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U |
---|---|
Marchio ATEX | II 3G Ex ec IIC Gc; II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67 |
Dati meccanici
Peso [g] | 833 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 26,5 x 15,5 x 36,5 |
Materiali | Corpo: TPU arancione; Guarnizione: FKM |
Materiale dado | 1.4404 (AISI 316L) |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Cavo: 25 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento | Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 1,2...1,5 Nm |
---|