• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Tecnica di collegamento
  3. Cavi di collegamento con fili liberi
  4. Cavi di collegamento con connettore femmina
  5. EVC199

Cavo di collegamento con connettore femmina

EVC199

ADOGH050MSS0025H05

Cavo di collegamento con connettore femmina

EVC199

ADOGH050MSS0025H05

  • Resistente a oli e lubrorefrigeranti
  • Affidabile e duratura tenuta stagna anche con montaggio senza utensili
  • Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
  • Resistente ad urti e vibrazioni grazie a dado con protezione antisvitamento
  • Arresto meccanico per proteggere l'O-ring da possibile distruzione
Rispettare le indicazioni tecniche nella sezione "Download"
  • ce
  • ukca
  • cul
Applicazione
Particolarità senza silicone; senza alogeno; contatti dorati; Idoneità della catena portacavi
Senza silicone si
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] < 60 AC/DC
Classe di isolamento II
Capacità di corrente totale [A] 4
Capacità di corrente totale (UL) [A] 3
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Indicazioni per la temperatura ambiente
cULus: ...75
Temperatura ambiente mobile [°C] -25...90
Indicazioni per la temperatura ambiente, mosso
cULus: ...75
Temperatura di immagazzinamento [°C] -25...55
Umidità di immagazzinamento [%] 10...100
Altre condizioni climatiche per lo stoccaggio secondo la classe indicata
1K22/ DIN 60721-3-1
Grado di protezione IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Dati meccanici
Peso [g] 877,5
Dimensioni [mm] 15,5 x 15,5 x 45
Materiali Corpo: TPU arancione; Guarnizione: FKM
Materiale dado ottone, nichelato
Idoneità della catena portacavi si
Idoneità della catena portacavi
raggio di piegatura con utilizzo flessibile min. 10 x diametro del cavo
velocità di spostamento max. 3,3 m/s con una lunghezza di spostamento di 5 m e max. accelerazione di 5 m/s²
cicli di piegatura > 5 Mio.
sollecitazione alla torsione ± 180 °/m
Osservazioni
Note Rispettare le indicazioni tecniche nella sezione "Download"
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Cavo: 25 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 4,6 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm
diagrammi e curve
Derating Imax * 0,8 DIN EN 60512-5-2
X Temperatura ambiente [°C]
Y Corrente [A]