• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Tecnica di collegamento
  3. Cavi di collegamento con fili liberi
  4. Cavi di collegamento con connettore femmina
  5. EVC29A

Cavo di collegamento con connettore femmina

EVC29A

ADOAH040VAT0050H04/3G/2D

Cavo di collegamento con connettore femmina

EVC29A

ADOAH040VAT0050H04/3G/2D

  • Per applicazioni in zone potenzialmente esplosive
  • Resistente a oli e lubrorefrigeranti
  • Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
  • Resistente ad urti e vibrazioni grazie a dado con protezione antisvitamento
  • ce
  • ccc
  • ex
  • iec
Applicazione
Particolarità senza alogeno; contatti dorati
Adatto alla verniciatura si
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] < 60 AC/DC
Classe di isolamento II
Capacità di corrente totale [A] 2
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -20...60
Grado di protezione IP 67; (con uso fuori dalle zone potenzialmente esplosive: IP 68 / IP 69K)
Test / Certificazioni
Certificazione BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U
Marchio ATEX II 3G Ex ec IIC Gc; II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67
Dati meccanici
Peso [g] 1628,5
Dimensioni [mm] 26,5 x 15,5 x 36,5
Materiali Corpo: TPU arancione; Guarnizione: FKM
Materiale dado 1.4404 (AISI 316L)
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Cavo: 50 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 1,2...1,5 Nm